Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNM-060-TG-DH102 |
BNM-080-TG-DH102 |
BNM-100-TG-DH102 |
BNM-120-TG-DH102 |
BNM-160-TG-DH102 |
BNM-200-TG-DH102 |
BNM-250-TG-DH102 |
BNM-300-TG-DH102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimensions/R (mm) | Dimensions/C (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.91 € | 2 | 6 jours | 6 | 2 | 5 | 3 | - | Regrinding is not possible | ||
67.55 € | 2 | 6 jours | 8 | 2.4 | 7 | 4 | 0.5 | Regrinding is not possible | ||
73.03 € | 2 | 6 jours | 10 | 2.6 | 8.5 | 5 | 1 | Regrinding Type | ||
76.49 € | 2 | 6 jours | 12 | 3 | 10 | 6 | 1.5 | Regrinding Type | ||
78.90 € | 2 | 6 jours | 16 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | Regrinding Type | ||
82.76 € | 2 | 6 jours | 20 | 5 | 15 | 10 | 2 | Regrinding Type | ||
93.51 € | 2 | 6 jours | 25 | 6 | 18.5 | 12.5 | 2 | Regrinding Type | ||
112.67 € | 2 | 6 jours | 30 | 7 | 22.5 | 15 | 2 | Regrinding Type |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | work material | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée |
---|---|---|---|---|---|
Material type | DH102 | R Precision(mm) | 0.006~-0.006 | Material | PVD Coating |
Machining Application | For High Hardness Materials | Specifications | Negative blade shape used |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimensions/R(mm)
Dimensions/C(mm)
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles