Disque en papier BS pour lame de ponceuse de réparation

Disque en papier BS pour lame de ponceuse de réparation
[Features]
· Tempering will not occur because excess heat is not applied.
· Uses Japan-made abrasive materials.
[Applications]
· Used for polishing edged tools, polishing sickles, repairing nicks in blades, polishing combine blades, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68005
68006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

9.71 €

5 6 jours 804951989680058410-363770

9.69 €

5 6 jours 1204951989680065410-364568

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Number of blades(Sheets) 60 Dimensions(mm) Blade length: 15
Material Alumina Abrasive Material

Assistance technique