Ponceuse en tissu BS

Ponceuse en tissu BS
[Features]
· Enables smooth polishing with no clogging. Since it is made out of cloth, it can produce an outstanding finish.
[Applications]
· Paint stripping, rust removal and surface polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
84004
84005
84006
84007
84008
85703
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Set Content 1 Material Accessory

6.99 €

5 7 jours 680 EquivalentCoarse4951989840049410-377728-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

6.97 €

5 6 jours 5120 EquivalentSecond cut4951989840056410-378526-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

6.94 €

1 6 jours 5240 EquivalentFine4951989840063410-379322-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

2.97 €

10 9 jours --Dedicated Pad4951989840070410-380734---

20.99 €

2 6 jours --Set Product4951989840087410-3815861 each: 84004 (coarse), 84005 (medium), 84006 (fine), 84007 (dedicated pad), hole diameter 16 mm→15 mm adapterAlumina Abrasive Material-

10.57 €

5 7 jours 5-Soft Type4951989857030410-385828---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000

Assistance technique