Astage, mallette pour pièces

Astage, mallette pour pièces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3B-601-BK
  • Astage, mallette pour pièces
  • 5A-902-BK
[Features]
· It is portable and multiple cases can be stacked on each other.
· The drawers automatically lock when closed, preventing contents from falling out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5A-902-BK

Référence pièce
5A-902-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

40.41 €

1 5 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tiroir Height (mm) 281 Width (mm) 294
Depth (mm) 200 Load Resistance(kg) All drawers : 1 Drawer internal dimensions(mm) S drawer 75 (W) X 177 (D) X 39 (H), L drawer 265 (W) X 177 (D) X 39 (H)
JAN Code 4991068142893 Mass(g) 1700 Material Main Body: Polypropylene; Stopper: Nylon
Accessory Partition plate for L drawer X 2 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Astage, mallette pour pièces, le numéro d'article est le suivant: 5A-902-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5A-902-BK.

Assistance technique