Astage, élément de stockage pour pièces, libre

Astage, élément de stockage pour pièces, libre
[Features]
· An open type with no partitions that can be arranged as desired.
· By using separately sold partitions, layouts can be made as desired to fit the items being stored.
· The buckle is made from sturdy and secure ABS resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-120A

Référence pièce
F-120A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

2.75 €

1 5 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Height (mm) 33 Width (mm) 119
Depth (mm) 93 Inside Dimension(mm) 102(W)×66(D)×22(H) JAN Code 4991068153073
Mass(g) 70 Material Body, Lid: Polypropylene, Buckle: ABS Resin Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Astage, élément de stockage pour pièces, libre, le numéro d'article est le suivant: F-120A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-120A.

Assistance technique