Poignée à cliquet Lightool, 1/2, 72

Poignée à cliquet Lightool, 1/2, 72
[Features]
· Weight is reduced compared to the conventional ratchet handles.
· Features 72 gear teeth and a feed angle of 5°.
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LVR4252

Référence pièce
LVR4252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.11 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 250 The Number of Teeth(sheet) 72
JAN Code 4992676007154 Trusco Code 790-2611 Material Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating
Mass(g) 400

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet Lightool, 1/2, 72, le numéro d'article est le suivant: LVR4252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVR4252.

Assistance technique