Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NEW-8544
Connecting type | Type autonome | Material | Acier | Frontage(mm) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 600 | Height(mm) | 1200 | Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) | 4 |
Product Type | Type léger (jusqu'à 200kg) | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 200 | Collar | Ivory |
Details Type | Assembly type | Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) | 1000 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Étagères pour usage léger / intermédiaire, type NEW (gris blanc), hauteur 1200mm, le numéro d'article est le suivant: NEW-8544.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEW-8544.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles