VP-DC-MT, Taraud coupant droit en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant, UNF

VP-DC-MT, Taraud coupant droit en acier fritté pour trou borgne et trou débouchant, UNF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pour la fonte et la fonte d'aluminium - Tarauds synchro avec vitesse de coupe >30 m/min

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UNF-1/2X20-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-1/4X28-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-1X12-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-2X64-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3/4X16-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3/8X24-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-3X56-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-4X48-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5/8X18-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5/16X24-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-5X44-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-6X40-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-7/8X14-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-7/16X20-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-8X36-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-9/16X18-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-10X32-VP-DC-MT-DIN2184-1
UNF-12X28-VP-DC-MT-DIN2184-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.20 €

1 2 jours

41.30 €

1 2 jours

168.50 €

1 2 jours

37.90 €

1 2 jours

100.30 €

1 2 jours

47.80 €

1 2 jours

44.70 €

1 2 jours

33.30 €

1 2 jours

78.00 €

1 2 jours

43.90 €

1 2 jours

33.30 €

1 2 jours

37.20 €

1 2 jours

126.90 €

1 2 jours

60.20 €

1 2 jours

31.50 €

1 2 jours

67.50 €

1 2 jours

37.90 €

1 2 jours

34.80 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique