Maillets SUPERCRAFT, avec manche en tube d'acier extrêmement résistant

Maillets SUPERCRAFT, avec manche en tube d'acier extrêmement résistant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

La tête du maillet SUPERCRAFT est remplie de grenaille d'acier. Cela signifie que, lorsque la pièce fait l'objet d'un impact, l'énergie de la grenaille est transférée avec un léger retard. Le rebond réduit permet d'absorber l'énergie de l'impact ; cela se traduit par un impact extrêmement puissant sans vibration, ce qui est beaucoup plus agréable pour vos articulations. Le niveau de bruit réduit représente un autre avantage par rapport aux maillets en acier.
Domaines d'application
Entretien d'avions, travaux d'assemblage et de réparation dans le secteur des voitures et des camions, positionnement et assemblage de pièces, travaux de redressement, assemblage de boîtiers, construction d'usines, entretien, tôlerie
Entièrement soudé par robot, solide revêtement par pulvérisation jaune fluorescent, solidité maximale des inserts en nylon spécial avec une excellente qualité d'impact et une très grande durabilité, inserts remplaçables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3377.130
3377.140
3377.150
3377.160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Tête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Poids
(g)

37.92 €

1 3 jours 30--600

46.41 €

1 3 jours ---800

57.76 €

1 3 jours 501203101150

92.31 €

1 3 jours 601453251750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insert Impact très élevé sans rebond oui GS oui
Sans minerai de conflit oui Conformité REACH oui Poignée Tube en acier et poignée en caoutchouc ergonomique

Assistance technique