Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Bit Quantity | Caractéristiques des forets | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Entraînement (outils) | Matériau (détails) | Matériau | Forme (embouts) | Forme (type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 30 | - | Fente|Phillips|Pozidriv|Allen|Douille TORX|TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | Acier au chrome-vanadium | C 6.3 | C 6.3 | ||
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.05 € | 56 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 75 | 55 | - | Fente|Phillips|Pozidriv|Allen|Douille TORX|TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | Acier au chrome-vanadium. | Acier au chrome-vanadium | C 6.3|E 6.3 | - | |
28.00 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 31 | - | Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | Acier au chrome-vanadium. | Acier au chrome-vanadium | C 6.3 | C 6.3 | ||
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | y compris Mini torche LED | Pozidriv|Phillips|fente|Allen|Douille TORX | 1/4" (6,3 mm) | - | - | Acier S2 | E 6.3|C 6.3 | - | ||
32.48 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39.20 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48.17 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.56 € | 1 | 6 jours | - | - | - | Fente|Phillips|Pozidriv|Allen|Prise TORX | 1/4" (6,3 mm) | - | - | Acier S2 | - | - | |||
12.73 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Single Product Set Product | Produit de jeu | Type de produit | Jeu d’embouts |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Bit Quantity
Caractéristiques des forets
Appui
Carré conducteur (tournevis)
Entraînement (outils)
Matériau (détails)
Matériau
Forme (embouts)
Forme (type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles