Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51112-00000-00 |
51113-00000-00 |
56403-00000-00 |
56406-00-01 |
57421 |
57443 |
57444 |
57445 |
57446 |
57858-00000 |
58642-00000-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Largeur du canon (max.) (mm) | Caractéristiques du dérouleur de ruban | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 50 | Incl. Ruban 50 m x 50 mm | Pack et aller | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 50 | Incl. Ruban 50 m x 50 mm | Pack et aller | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | - | 66 max. | Bleu|Rouge | 50 | Ralentisseur|lame échangeable | 56403-00000-00 | |
15.43 € | 1 | 3 jours | Multicolore | - | 66 max. | Noir/jaune | 50 | - | 56406-00-01 | ||
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 19 | 33 | Rouge|Bleu | - | - | 57421 | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 19 | 10 | Rouge|Bleu | - | - | 57443 | |
4.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | Multicolore | 19 | 33 | Rouge|Bleu | - | - | 57444 | |
3.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 19 | 10 | - | - | - | 57445 | |
4.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 19 | 33 | - | - | - | 57446 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | - | - | Bleu|Rouge | - | - | 57858-00000 | |
13.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 66 | Bleu|Marron | - | - | tesapack |
Loading...
Type de produit | Dérouleur de ruban |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Largeur du canon (max.)(mm)
Caractéristiques du dérouleur de ruban
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles