Coupe- Bande d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05390-00101-00
05412-00100-00
05463-00120-00
05463-00121-00
05559-00101-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Thickness
(mm)
Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

14.00 €

1 3 jours À base de marron65.5Caoutchouc5.5-30 - +8005390-00101-00

6.71 €

1 3 jours Type blanc105---05412-00100-00

9.51 €

1 3 jours Type blanc64-4-05463-00120-00

9.51 €

1 3 jours À base de marron64-4-05463-00121-00

5.59 €

1 3 jours À base de marron-3.5---05559-00101-00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 9 Type avec adhésif Caoutchouc naturel Caractéristiques du ruban adhésif Auto-adhésif|résistant aux UV|résistant à l'ozone|résistant aux intempéries
Matériau de support Mousse EPDM Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Type de produit Bande d'étanchéité Série (ruban adhésif) tesamoll®

Assistance technique