Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
70006731312
Référence pièce
|
---|
70006731312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 0.9 | 33 | Translucide | Acrylique | Résistant aux UV|étanche|convient pour une utilisation intérieure/extérieure|flexible|faible odeur | - | - | 0.9 | +90 | -40 | 50 | 4411N | 4411N50 |
Loading...
Type de produit | Bande d'étanchéité |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bande d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: 70006731312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70006731312.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de support
Matériau (détails)
Type
Color
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4411B/IPS |
4411N/IPS |
4702 |
70-0067-0880-7 |
70-0067-0881-5 |
70-0067-0883-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 5.5 | Noir | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 4411B/IPS | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | 5.5 | Transparent | - | - | - | - | 1 | - | - | 50 | - | 4411N/IPS | |
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | - | 12 | Blanc | - | Étanche à l'eau | - | Polytétrafluoroéthylène | - | 260 | - | 12 | Scotch® | 4702 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 2 | 16.5 | Transparent blanc | Acrylique | Résistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|Flexible | Film en polyester | - | 2 | - | - | 25 | 4412N | 4412N | |
114.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 2 | 16.5 | Transparent blanc | Acrylique | Résistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|Flexible | Film en polyester | - | 2 | - | - | 50 | 4412N | 4412N | |
175.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 2 | 16.5 | Transparent blanc | Acrylique | Résistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|Flexible | Film en polyester | - | 2 | - | - | 76 | 4412N | 4412N |