Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
13057A50 |
13058A50 |
743891 |
957S10 |
957S72 |
98310S |
98323ES |
98372S |
9832155 |
983326 |
DR-1230-4070-8 |
DR-1230-4300-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Compatible avec (détails) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Certificat de type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | Multicolore | 25 | Blanche (réfléchissant)|Rouge (refléter) | - | Pack utilisateur|Pointant vers la gauche|Pointant vers la droite|Flexible|Microprismatique | - | 50 | 13057 | - | 13057 | - | |
230.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 25 | Jaune (réfléchissant)|Noir | - | Pack utilisateur|Pointant vers la gauche|Pointant vers la droite|Flexible|Microprismatique | - | 50 | 13058 | - | 13058 | - | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | Blanc (réfléchissant) | - | Adapté aux structures solides|Microprismatiques|Flexible | - | 50.8 | 943 | - | 943-10 | Champ d'application : autobus. Caravanes/mobil-homes. Services de pompiers et de secours. Véhicules-citernes. Remorques et remorques. Camions | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | Blanc (réfléchissant) | Haute adhérence (sensible à la pression) | Convient aux structures souples|Microprismatiques|+ film métal |Flexible | - | 51 | 957S | UN-ECE104 classe C | 957 S-10 | Autobus. Caravanes/mobil-homes. Services de pompiers et de secours. Véhicules-citernes. Remorques et remorques. Camions | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 50 | Rouge (refléter) | Haute adhérence (sensible à la pression) | Convient aux structures souples|Microprismatiques|+ film métal |Flexible | - | 51 | 957S | UN-ECE104 classe C | 957 S-72 | Autobus. Caravanes/mobil-homes. Services de pompiers et de secours. Véhicules-citernes. Remorques et remorques. Camions | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | Blanc (réfléchissant) | - | Pour camions-citernes|Pour carrosseries complexes|Microprismatique | - | 55 | Qualité diamant™ 983 | ECE 104 classe C | Qualité diamant™ 983-10 S | - | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 45.7 | Jaune/vert (fluorescent)|Jaune select | Haute adhérence (sensible à la pression) | Pour les services d'urgence|Adapté aux structures solides|Microprismatique|Flexible | Coller sur la peinture automobile | 55 | Qualité diamant™ 983 | - | Qualité diamant™ 983-23 | Champ d'application : pompiers et services de secours | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 50 | Rouge (refléter) | - | Pour camions-citernes|Pour carrosseries complexes|Microprismatique | - | 55 | Qualité diamant™ 983 | ECE 104 classe C | Qualité diamant™ 983-72 | - | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | 45.7 | Jaune brillant (fluorescent/réfléchissant) | Haute adhérence (sensible à la pression) | Adapté aux structures solides|Microprismatiques|Flexible | Coller sur la peinture automobile | 55 | Qualité diamant™ 983 | - | Qualité diamant™ 983-21 | pour véhicules à structures fixes | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 45.7 | Rouge/blanc (réfléchissant) | - | Réfléchissant|Microprismatique | - | 50.8 | Qualité diamant™ 983 | - | Qualité diamant™ 983-326 | Champ d'application : services d'incendie et de secours, et diverses applications | |
175.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | - | Rouge (refléter) | Haute adhérence (sensible à la pression) | Adapté aux structures solides|Microprismatiques|Flexible | Coller sur la peinture automobile | 55 | Qualité diamant™ 983 | ECE 104 C | Qualité diamant™ 983-72 | pour véhicules à structures fixes | |
169.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | - | Jaune (réfléchissant) | Haute adhérence (sensible à la pression) | Adapté aux structures solides|Microprismatiques|Flexible | Coller sur la peinture automobile | 55 | Qualité diamant™ 983 | ECE 104 classe C | Qualité diamant™ 983-71 | pour véhicules à structures fixes |
Loading...
Type de produit | Ruban adhésif réfléchissant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Length(m)
Détails sur la couleur
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Compatible avec (détails)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Certificat de type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles