Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7000033156 |
7000072168 |
7000072294 |
7000072418 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Détails sur la couleur | Température max. (°C) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Noir | +120 | VHB™ 5952F | VHB™ 5952F | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Gris | +90 | VHB™ 4611F | VHB™ 4611F | |
18.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | Transparent | +90 | VHB™ 4910F | VHB™ 4910F | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Gris | +90 | VHB™ 4941P | VHB™ 4941P |
Loading...
Width(mm) | 1.1 | Length(m) | 3 | Type avec adhésif | Acrylique |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du matériau(mm) | 1.1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19 | Type de produit | Ruban adhésif double face |
Configurer
Propriétés de base
Color
Détails sur la couleur
Température max.(°C)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles