Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3410L141
Référence pièce
|
---|
3410L141 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Caractéristiques du ruban adhésif | Taille du produit (largeur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Certificat de type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597.25 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 45.7 | Blanche (réfléchissant)|Rouge (refléter) | Pointant vers la gauche|Flexible|Microprismatique | - | 141 | Grade 3410 haute intensité | Gemäß DIN 30710 et DIN 67520 | Grade 3410 haute intensité | Champ d'application: véhicules de chantier. Véhicules commerciaux |
Loading...
Color | Multicolore | Type avec adhésif | Haute adhérence (sensible à la pression) | Compatible avec (détails) | Coller sur la peinture automobile |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Ruban d'avertissement de danger automobile |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de signalisation de danger ruban, le numéro d'article est le suivant: 3410L141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3410L141.
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Taille du produit (largeur)(m)
Type
Length(m)
Détails sur la couleur
Caractéristiques du ruban adhésif
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Certificat de type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3410AP14 |
3410R141 |
40833312 |
408333AP |
408333L |
408333R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Caractéristiques du ruban adhésif | Taille du produit (largeur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Certificat de type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.56 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 9 | Blanche (réfléchissant)|Rouge (refléter) | Pack utilisateur|Pointant vers la gauche|Pointant vers la droite|Flexible|Microprismatique | - | 141 | Grade 3410 haute intensité | Gemäß DIN 30710 et DIN 67520 | Grade 3410 haute intensité | Champ d'application: véhicules de chantier. Véhicules commerciaux | |
597.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 45.7 | Blanche (réfléchissant)|Rouge (refléter) | Pointant vers la droite|Souple|Microprismatique | - | 141 | Grade 3410 haute intensité | Gemäß DIN 30710 et DIN 67520 | Grade 3410 haute intensité | Champ d'application: véhicules de chantier. Véhicules commerciaux | ||
6,486.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.43 | 45.7 | Jaune/vert (fluorescent)|Rouge (fluorescent)|Jaune sélect | Pointant vers la gauche|Pointant vers la droite|Conformité DIN 14502-3|Lit "TPESC B 07192 3M"|Conformité NIT 273:2006|Pour les services d'urgence|Microprismatique | 1.22 | - | Qualité diamant™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Qualité diamant™ DG³ 4083-33 | Champ d'application : pompiers et services de secours | ||
1,835.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 0.43 | 45.7 | Jaune/vert (fluorescent)|Rouge (fluorescent)|Jaune sélect | Paquet utilisateur|Pointant vers la gauche|Pointant vers la droite|Conformité DIN 14502-3|Lit "TPESC B 07192 3M"|Conformité NIT 273:2006|Pour les services d'urgence|Microprismatique | - | 140 | Qualité diamant™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Qualité diamant™ DG³ 4083-33 | Champ d'application : pompiers et services de secours | |
5,145.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.43 | 45.7 | Jaune/vert (fluorescent)|Rouge (fluorescent)|Jaune sélect | Pointant vers la gauche|Conformité DIN 14502-3|Lit "TPESC B 07192 3M"|Conformité NIT 273:2006|Pour les services d'urgence|Microprismatique | - | 914 | Qualité diamant™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Qualité diamant™ DG³ 4083-33 | Champ d'application : pompiers et services de secours | ||
5,145.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.43 | 45.7 | Jaune/vert (fluorescent)|Rouge (fluorescent)|Jaune sélect | Pointant vers la droite|Conformité DIN 14502-3|Lecture "TPESC B 07192 3M"|Conformité NIT 273:2006|Pour les services d'urgence|Microprismatique | - | 914 | Qualité diamant™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Qualité diamant™ DG³ 4083-33 | Champ d'application : pompiers et services de secours |