Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUPER88-25X33
Référence pièce
|
---|
SUPER88-25X33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 33 | Noir | - | - | - | - | 0.22 | 90 | -18 | 25 | Scotch® | - | SUPER88-25X33 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Matériau (détails)
Type
Type
Color
Length(m)
Détails sur la couleur
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles