Ruban électrique (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUPER33+-19X33

Référence pièce
SUPER33+-19X33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Détails sur la couleur Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Matériau de support Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type Type (type de fabricant)

21.40 €

1 Disponible 3 jours Noir33Noir----0.1890-1819Scotch®-SUPER33+-19X33

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ruban électrique

Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique, le numéro d'article est le suivant: SUPER33+-19X33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUPER33+-19X33.

Variantes de ce produit

Référence pièce
4401YG
921233
9215
SUPER33+-25X33
SUPER88-19X20-B
SUPER88-25X33
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Détails sur la couleur Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Matériau de support Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type Type (type de fabricant)

3.44 €

1 Disponible 3 jours Multicolore10Jaune|Vert---Film PVC-90015Scotch®-4401YG

51.12 €

1 Disponible 3 jours ----------12--921233

63.07 €

1 Disponible 3 jours Transparence33TransparentSiliconeTout usageFilm polyamide----15-ScotchMC 929215

29.05 €

1 Disponible 3 jours Noir33Noir----0.1890-1825Scotch®-SUPER33+-25X33

14.89 €

1 Disponible 3 jours Noir20Noir----0.22105-19Scotch®-SUPER88-19X20-B

29.05 €

1 Disponible 3 jours Noir33Noir----0.2290-1825Scotch®-SUPER88-25X33

Assistance technique