Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4401WHT
Référence pièce
|
---|
4401WHT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 10 | Blanc | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique, le numéro d'article est le suivant: 4401WHT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4401WHT.
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Épaisseur du matériau(mm)
Type
Type
Color
Length(m)
Détails sur la couleur
Matériau (détails)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4401BLA |
4401RED |
4401YG |
921233 |
9215 |
9219 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 10 | Noir | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401BLA | |
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 10 | Rouge | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401RED | |
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 10 | Jaune|Vert | - | - | - | Film PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchMC 92 | 9215 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 33 | Transparent | Silicone | Tout usage | Film polyamide | - | - | - | - | 19 | - | - | 9219 |