Ruban industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DT-4910-3019-3

Référence pièce
DT-4910-3019-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

131.09 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparence Width(mm) 1 Length(m) 33
Détails sur la couleur Transparent Caractéristiques du ruban adhésif Transparent Épaisseur du matériau(mm) 1
Température max.(°C) +90 Taille du produit (largeur)(mm) 20 Type de produit Ruban industriel
Plage de température(°C) +90°C. pendant une courte période +150 Type (type de fabricant) 4910F VHB™

Vous vous trouvez sur la page de Ruban industriel, le numéro d'article est le suivant: DT-4910-3019-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DT-4910-3019-3.

Assistance technique