Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
80-6112-1158-4
Référence pièce
|
---|
80-6112-1158-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 0.18 | 20 | Bleu | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban électrique Scotch, le numéro d'article est le suivant: 80-6112-1158-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80-6112-1158-4.
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Matériau (détails)
Plage de température(°C)
Type
Color
Width(mm)
Length(m)
Détails sur la couleur
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Tension de décharge(kV)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
80-0120-1703-6 |
80-0120-1704-4 |
80-6112-1155-0 |
80-6112-1159-2 |
80-6112-1160-0 |
80-6112-1161-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Détails sur la couleur | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | 33 | Noir | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|résistant aux UV|résistant à l'huile | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 12 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | 33 | Noir | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|résistant aux UV|résistant à l'huile | 35 | PVC | 45 | - | 0.25 | +80 | 19 | Scotch™ 22 | - | Scotch™ 22 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 0.18 | 20 | Blanc | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaunes | 0.18 | 20 | Jaune | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.18 | 20 | Orange | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 0.18 | 20 | Marron | - | Résistant aux intempéries|auto-extinguible|élastique|résistant aux UV | 30 | PVC | 45 | - | 0.18 | +90 | 19 | Scotch® 35 | - | SCOTCHTM 35 |