Ruban de blindage Scotch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80-0120-2401-6
11816
11819
118115
118119
12456
7100116899
FE510052791
FE510052890
FE510053054
FE-5100-5290-8
FE-5100-5291-6
FE-5100-5296-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Détails sur la couleur Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Force d'arrachement
(N/10 mm)
Matériau de support Section transversale
(mm²)
Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Résistance
(Ω)
Série (ruban adhésif) Type Type (type de fabricant)

29.05 €

1 Disponible 3 jours -4.5--Haute flexibilité40Cuivre
Up to 0.6
Cuivre, étamé0.425-Scotch® 24-SCOTCH™ 24

35.52 €

1 Disponible 3 jours -16.5CuivreAcrylique--Feuille de cuivre--0.076-Scotch® 1181-Scotch 1181

50.03 €

1 Disponible 3 jours -16.5CuivreAcrylique--Feuille de cuivre--0.079-Scotch® 1181-Scotch 1181

85.20 €

1 Disponible 3 jours -16.5CuivreAcrylique--Feuille de cuivre--0.0715-Scotch® 1181-Scotch 1181

100.51 €

1 Disponible 3 jours -16.5CuivreAcrylique--Feuille de cuivre--0.0719-Scotch® 1181-Scotch 1181

32.29 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Cuivre-Retardateur de flamme----0.086(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-Scotch 1245

48.93 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Argenté-Retardateur de flamme---Aluminium0.0812(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170ScotchTM 1170SCOTCH 1170

63.07 €

1 Disponible 3 jours -16.5CuivreAcrylique--Feuille de cuivre--0.0712-Scotch® 1181-Scotch 1181

71.77 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Cuivre-Retardateur de flamme---Cuivre0.0812(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

83.01 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Argenté-Retardateur de flamme---Cuivre, étamé0.0812(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170-Scotch 1183

100.51 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Cuivre-Retardateur de flamme----0.0819(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

147.48 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Cuivre-Retardateur de flamme----0.0825(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

63.07 €

1 Disponible 3 jours 0.0816.5Argenté-Retardateur de flamme----0.0815(selon MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170-SCOTCH 1170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ruban de blindage

Assistance technique