Ruban à filament

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70-0061-5843-3
5856464
587748
587749
587750
89537550
89547550
89561950
89562550
89565050
89592550
89595050
89597550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Force d'arrachement
(N/10 mm)
Matériau de support Épaisseur du matériau
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

10.05 €

1 Disponible 3 jours 55Caoutchouc naturelRenforcé de fibre de verre|sans solvant298Polypropylène0.151889158915

18.09 €

1 Disponible 3 jours 50-----50-5856464

8.45 €

1 Disponible 3 jours 50-----19-587748

15.96 €

1 Disponible 3 jours 50-----50Scotch®587749

11.68 €

1 Disponible 3 jours 50-----19Scotch®587750

12.73 €

1 Disponible 3 jours 50-----75Tartan™ 895389537550

19.27 €

1 Disponible 3 jours 50-----75Tartan™ 895489547550

5.05 €

1 Disponible 3 jours 50-----19-89561950

6.32 €

1 Disponible 3 jours 50-----25-89562550

11.68 €

1 Disponible 3 jours 50-----50-89565050

9.00 €

1 Disponible 3 jours 50-----25Scotch®89592550

15.96 €

1 Disponible 3 jours 50-----50Scotch®89595050

22.47 €

1 Disponible 3 jours 50-----75Scotch®89597550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparence Détails sur la couleur Transparent Type de produit Ruban à filament

Assistance technique