Mini levier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05027456001

Référence pièce
05027456001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.13 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft length L (mm) 97 Longueur de la lame(mm) 50 Type de lame Rond
Largeur de lame(mm) 3.5 Propriétés des matériaux allié|nickel Taille du produit (longueur)(mm) 147
Type de produit Mini levier Plage d'utilisation (tournevis) Ingénierie électrique et de précision Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Poids(g) 18 Material Acier à outils

Vous vous trouvez sur la page de Mini levier, le numéro d'article est le suivant: 05027456001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05027456001.

Assistance technique