Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5107-3CT |
5108-3CT |
5110-3CT |
5120-3CT |
5121-3CT |
5122-2CLT |
5122-3CT |
5123-2CLT |
5123-3CT |
5145-3CT |
6114-1CT |
6170-1CT |
6391-12 |
6391-25 |
6391-35 |
6391-50 |
6391-85 |
6392-200 |
6392-320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui | Graduations (Nm) | Normes | Caractéristiques de la clé dynamométrique | Précision de déclenchement (%) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 1 | 9 jours | 1-9 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | ||
207.27 € | 1 | 3 jours | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | ||
184.87 € | 1 | 3 jours | 10-60 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
196.07 € | 1 | 3 jours | 10-60 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||
207.27 € | 1 | 3 jours | 20-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
305.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 545 | DIN EN ISO 6789 | 1/2" (12,5 mm) | 1 | DIN EN ISO 6789:2003; | Cliquet avant/arrière | 4 | 1350.0 | |
212.88 € | 1 | 3 jours | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | ||
345.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 60-320 | 660 | DIN EN ISO 6789 | 1/2" (12,5 mm) | 2 | DIN EN ISO 6789:2003; | Cliquet avant/arrière | 4 | 1530.0 | |
229.68 € | 1 | 3 jours | 60-320 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | ||
767.51 € | 1 | 7 jours | 300-800 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | ||
415.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6.8-54.2 | 333 | DIN EN ISO 6789 | 3/8" (10 mm) | - | DIN EN ISO 6789:2003 (D) | carré selon DIN 3120 | ISO 1174-1 | Cliquet avant/arrière | 3 | 561 | |
3,008.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 800-2000 | 3034 | - | 1" (25 mm) | 6 | - | Cliquet avant/arrière | 4 | 18000.0 | |
213.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2-12 | 125 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 150 | |
186.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2-25 | 180 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 225 | |
197.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 15-35 | 180 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 230 | |
164.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5-50 | 240 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 285 | |
175.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 15-85 | 315 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 345 | |
202.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50-200 | 400 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 690 | |
219.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 60-320 | 630 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | Pour jeux de bits | 2 | 1030 |
Loading...
Type de produit | Clé dynamométrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui
Graduations(Nm)
Normes
Caractéristiques de la clé dynamométrique
Précision de déclenchement(%)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles