Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2208-4 |
2208-6 |
2208-8 |
2208-9 |
2208-10 |
2208-11 |
2210-8 |
2210-9 |
2210-10 |
2210-12 |
2210-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Carré conducteur (tournevis) | Forme (embouts) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 4 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 4.5 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
5.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 5.5 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 6 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 6.5 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 8 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 5.5 | 5/16" (8 mm) | C 8 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 5.5 | 5/16" (8 mm) | C 8 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 6.5 | 5/16" (8 mm) | C 8 | |
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.6 | 8 | 5/16" (8 mm) | C 8 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 12 | 5/16" (8 mm) | C 8 |
Loading...
Single Product Set Product | Article seul | Appui | Vis à fente | Matériau | Acier spécial |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Embout pour vis à fente |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Carré conducteur (tournevis)
Forme (embouts)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles