Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2211-4 |
2211-5 |
2212-6 |
2212-8 |
2212-10 |
2597-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Carré conducteur (tournevis) | Forme (embouts) | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | M4 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | M5 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M6 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M8 | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M10 | |
17.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | 5/16" (8 mm) | - | M10 |
Loading...
Single Product Set Product | Article seul | Appui | Prise XZN | Matériau | Acier spécial |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Embout XZN |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Carré conducteur (tournevis)
Forme (embouts)
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles