Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1827022 |
6541400 |
6541590 |
6541670 |
6553090 |
6553170 |
6553250 |
6553330 |
6553410 |
6553760 |
6571580 |
6571740 |
6571820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Appui | Carré conducteur (tournevis) | Forme (embouts) | Taille (tournevis) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PZ 1 | 120 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Philips | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PH 2 | 120 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Philips | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PH 3 | 60 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Philips | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PH 3 | 120 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PZ 3 | 60 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Pozidriv | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | PZ 3 | 120 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | Pozidriv | 5/16" (8 mm) | C 8 | PZ 1 | 9 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 32 | Pozidriv | 5/16" (8 mm) | C 8 | PZ 2 | 10 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 32 | Pozidriv | 5/16" (8 mm) | C 8 | PZ 3 | 11 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | Pozidriv | 5/16" (8 mm) | C 8 | PZ 4 | 13 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | Philips | 5/16" (8 mm) | C 8 | PH 1 | 10 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | Philips | 5/16" (8 mm) | C 8 | PH 3 | 10 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 32 | Philips | 5/16" (8 mm) | C 8 | PH 4 | 12 |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | Matériau | Acier alliage au chrome-vanadium | Propriétés des matériaux | bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Appui
Carré conducteur (tournevis)
Forme (embouts)
Taille (tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles