Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16-533 VDE |
16-535 VDE |
16-536 VDE |
16-537 VDE |
16-538 VDE |
16-539 VDE |
16-541 VDE |
16-542 VDE |
16-543 VDE |
16-544 VDE |
16-545 VDE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 1 | 7 jours | 8 mm | 8 | ||
18.09 € | 1 | 3 jours | 10 mm | 10 | ||
18.09 € | 1 | 7 jours | 11 mm | 11 | ||
18.83 € | 1 | 7 jours | 12 mm | 12 | ||
18.83 € | 1 | 3 jours | 13 mm | 13 | ||
21.73 € | 1 | 18 jours | 14 mm | 14 | ||
23.81 € | 1 | 7 jours | - | 15|15 | ||
25.65 € | 1 | 7 jours | - | 16|16 | ||
25.65 € | 1 | 7 jours | - | 17|17 | ||
27.68 € | 1 | 7 jours | - | 18|18 | ||
27.68 € | 1 | 7 jours | 19 mm | 19 |
Loading...
Norme DIN | DIN 7447 | Matériau | Acier au chrome-vanadium | Propriétés des matériaux | Isolée |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Clé hexagonale |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles