Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05028020001 |
05028056001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la lame (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | |
14.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 130.2 |
Loading...
Overall length (mm) | 242 | Longueur de la lame(mm) | 130 | Type de lame | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Appui | Douille TORX | Diamètre de la poignée(mm) | 40 | Longueur de poignée(mm) | 112 |
Matériau | Acier à outils | Propriétés des matériaux | alliage|nickelage-chromage mat | Type de produit | Tournevis Torx |
Plage d'utilisation (tournevis) | Atelier | Caractéristiques du tournevis | Poignée outil polyvalente | Taille (tournevis) | T 40 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles