Jeu de clés polygonales à tête 12 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05028070001

Référence pièce
05028070001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.65 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 398 Diamètre de la lame(mm) 4.5 Longueur de la lame(mm) 300
Type de lame Rond Appui Douille TORX Diamètre de la poignée(mm) 33
Longueur de poignée(mm) 98 Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Taille (tournevis) T 20 Poids(g) 85

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés polygonales à tête 12 pièces, le numéro d'article est le suivant: 05028070001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05028070001.

Assistance technique