Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05006177001 |
05138265001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Plage d'utilisation (tournevis) | Taille (tournevis) | Normes | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 205 | - | 100 | DIN EN 60900 | Douille TORX | EN 60900 | VDE | T 27 | IEC 60900:2004 | - | |
15.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 225 | 6 | 115 | - | TORX BO | - | Atelier | TR 30 | - | 101.2 |
Loading...
Type de lame | Rond | Diamètre de la poignée(mm) | 37 | Longueur de poignée(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier à outils | Propriétés des matériaux | alliage|nickelage-chromage mat | Type de produit | Tournevis Torx |
Caractéristiques du tournevis | Poignée outil polyvalente |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Norme DIN
Appui
Norme EN
Plage d'utilisation (tournevis)
Taille (tournevis)
Normes
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles