Jeu de clé à douille à tête 8 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05138264001

Référence pièce
05138264001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.35 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 225 Diamètre de la lame(mm) 5.5 Longueur de la lame(mm) 115
Type de lame Rond Appui TORX BO Diamètre de la poignée(mm) 37
Longueur de poignée(mm) 105 Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Taille (tournevis) TR 27 Poids(g) 95.2

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clé à douille à tête 8 pièces, le numéro d'article est le suivant: 05138264001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05138264001.

Assistance technique