Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Taille de lame de scie circulaire | Nombre de sachets | Taille du produit (Ø) (mm) | Épaisseur (mm) | Forme de dent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 6 jours | 16 | 130 x 16 mm | 18 | 130 | - | ATB | ||
29.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 140 x 20 mm | 18 | 140 | - | ATB | |
26.88 € | 1 | 6 jours | 20 | 150 x 20 mm | 20 | 150 | - | ATB | ||
32.48 € | 1 | 6 jours | 20 | 160 x 20 mm | 20 | 160 | - | ATB | ||
34.72 € | 1 | 6 jours | 20 | 180 x 20 mm | 22 | 180 | - | ATB | ||
36.60 € | 1 | 6 jours | 16 | 184 x 16 mm | 22 | 184 | - | ATB | ||
43.64 € | 1 | 6 jours | 20 | 190 x 20 mm | 30 | 190 | - | ATB | ||
43.64 € | 1 | 7 jours | 30 | 190 x 30 mm | 30 | 190 | - | ATB | ||
44.81 € | 1 | 6 jours | 30 | 200 x 30 mm | 30 | 200 | - | ATB | ||
57.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.75 | 140 x 12.75 mm | 20 | 140 | - | FT (creux) | |
58.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 150 x 20 mm | 24 | 150 | - | FT (creux) | |
62.73 € | 1 | 6 jours | 20 | 180 x 20 mm | 28 | 180 | - | FT (creux) | ||
63.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 250 x 30 x 3.2 mm | 24 | 250 | 3.2 | ATB | |
69.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 300 x 30 x 3.2 mm | 28 | 300 | 3.2 | ATB | |
74.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 315 x 30 x 3.2 mm | 28 | 315 | 3.2 | ATB | |
87.33 € | 1 | 6 jours | 30 | 350 x 30 x 3.5 mm | 32 | 350 | 3.5 | ATB | ||
98.49 € | 1 | 6 jours | 30 | 400 x 30 x 3.5 mm | 36 | 400 | 3.5 | ATB | ||
85.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 250 x 30 mm | 42 | 250 | - | ATB | |
98.49 € | 1 | 7 jours | 30 | 300 x 30 mm | 48 | 300 | - | ATB | ||
106.33 € | 1 | 7 jours | 30 | 315 x 30 mm | 48 | 315 | - | ATB | ||
111.93 € | 1 | 7 jours | 30 | 350 x 30 mm | 54 | 350 | - | ATB | ||
12.88 € | 1 | 6 jours | 16 | 130 x 16 mm | 18 | 130 | - | ATB | ||
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.75 | 140 x 12.75 mm | 18 | 140 | - | ATB | |
15.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 150 x 20 mm | 20 | 150 | - | ATB | ||
16.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 160 x 20 mm | 20 | 160 | - | ATB | ||
17.92 € | 1 | 6 jours | 20 | 180 x 20 mm | 22 | 180 | - | ATB | ||
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 190 x 16 mm | 30 | 190 | - | ATB | |
19.04 € | 1 | 6 jours | 30 | 190 x 30 mm | 30 | 190 | - | ATB | ||
20.16 € | 1 | 6 jours | 30 | 210 x 30 mm | 30 | 210 | - | ATB | ||
36.92 € | 1 | 7 jours | 30 | 315 x 30 mm | 28 | 315 | - | ATB |
Loading...
Matériau | Métal au carbure | Adéquation des matériaux | Bois | Type de produit | Lame de lame de scie circulaire en carbure de métal |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Taille de lame de scie circulaire
Nombre de sachets
Taille du produit (Ø)(mm)
Épaisseur(mm)
Forme de dent
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles