Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3702-1

Référence pièce
3702-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.60 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 36 Appui Douille carrée Tourne-vis 1/2'' (12,5 mm)
Entraînement (outils) 1/2'' (12,5 mm) Propriétés des matériaux Placage au chrome Type de produit Pièces
Taille de la clé 10 mm Taille de la clé(mm) 10 Material Acier au chrome-vanadium

Vous vous trouvez sur la page de Embout, le numéro d'article est le suivant: 3702-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3702-1.

Assistance technique