Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8806S |
880S-7 |
880S-17 |
880S-18 |
903SLG-17-SB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | Propriétés des matériaux | Type de produit | Taille de la clé (mm) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | Articulation de tournevis à impact | - | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3129 | Tête hexagonale | 3/8" (10 mm) | phosphaté|huilé | Embout de tournevis à impact | 7 | - | Acier allié au chrome-vanadium | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3129 | Tête hexagonale | 3/8" (10 mm) | phosphaté|huilé | Embout de tournevis à impact | 17 | - | Acier allié au chrome-vanadium | |
12.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3129 | Tête hexagonale | 3/8" (10 mm) | phosphaté|huilé | Embout de tournevis à impact | 18 | - | Acier allié au chrome-vanadium | |
32.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Tête hexagonale | 1/2'' (12,5 mm) | phosphaté | Embout de tournevis à impact | 17 | 238 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Propriétés des matériaux
Type de produit
Taille de la clé(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles