Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2238-1 |
8508S-1 |
8508S-3 |
8508S-4 |
8808S-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | Propriétés des matériaux | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3120-A 6.3|DIN ISO 1173-E 6.3 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | bruni | 15 | Acier au chrome-vanadium | |
30.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3121|DIN ISO 1173-A 5.5 | 1/4" (6,3 mm) | - | - | 14 | - | |
13.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | DIN 3121|DIN ISO 1173-E 6.3 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | 14 | - | |
31.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | 34 | - | |
43.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 3/8" (10 mm) | 5/16" (8 mm) | - | 59 | Acier allié au chrome-vanadium |
Loading...
Type de produit | Pièce de connecteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Propriétés des matériaux
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles