Mors Allen Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

103 220 2

Référence pièce
103 220 2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.83 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 240 Manufacturer part # 103 220 2 Material Steel plate
Product type Revolver hole puncher Punch size 2 mm|2.5 mm|3 mm|3.5 mm|4 mm|5 mm Weight(g) 290

Vous vous trouvez sur la page de Mors Allen Kraft, le numéro d'article est le suivant: 103 220 2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 103 220 2.

Assistance technique