Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28 600
Longueur d’arrondi(mm) | 140 | Hauteur de fonctionnement (max.)(mm) | 40 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Support de foret | Espace tribune | 220 x 120 mm | Poids(g) | 2200.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de foret, le numéro d'article est le suivant: 28 600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28 600.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles