Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
83 10 020 |
83 10 030 |
83 10 040 |
83 20 010 |
83 20 020 |
83 30 005 |
83 30 010 |
83 30 015 |
83 30 020 |
83 30 030 |
83 60 015 |
83 60 020 |
83 61 010 |
83 61 015 |
83 61 020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Plage de serrage | Plage de serrage (mm) | Norme DIN | Angle de mâchoire | Forme de la mâchoire | N° de pièce du fabricant | Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) | Caractéristiques de la pince | Plage (en pouces) | Plage (max.) (mm) | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Type | Poids (g) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 9 jours | - | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 10 020 | 2600 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
168.07 € | 1 | 9 jours | 650 | Ø 110 mm (4 3/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 030 | 3" | - | - | 110 | - | - | 83 10 030 | 3433 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
221.16 € | 1 | 9 jours | 750 | Ø 130 mm (5 1/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 040 | 4" | - | - | 130 | - | 10-130 | 83 10 040 | 4921 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
42.19 € | 1 | 9 jours | - | Ø 42 mm (1 5/8") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 010 | 1" | - | - | 42 | - | - | 83 20 010 | 817 | Acier alliage au chrome-vanadium | ||
89.09 € | 1 | 9 jours | 570 | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 20 020 | 2596 | Acier alliage au chrome-vanadium | ||
43.69 € | 1 | 9 jours | - | Ø 35 mm (1 1/2") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 005 | 1/2" | - | - | 35 | - | - | 83 30 005 | 472 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
41.00 € | 1 | 3 jours | - | Ø 42 mm (1 5/8") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 010 | 1" | - | - | 42 | - | - | 83 30 010 | 836 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
59.11 € | 1 | 3 jours | - | Ø 60 mm (2 3/8") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 015 | 1 1/2" | - | - | 60 | - | - | 83 30 015 | 1540 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
93.36 € | 1 | 3 jours | 540 | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 30 020 | 2669 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
174.39 € | 1 | 9 jours | 680 | Ø 100 mm (4 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 030 | 3" | - | - | 120 | - | - | 83 30 030 | 4366 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
66.40 € | 1 | 3 jours | - | - | ø 60 | - | 45° | C | 83 60 015 | 1 1/2" | réglage rapide | - | 60 | 60 mm (2 3/8") | - | - | 420 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
104.71 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | 45° | C | 83 60 020 | - | - | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
50.16 € | 1 | Devis | 330 | Ø 42 mm (1 5/8") | - | - | 45° | C | 83 61 010 | 1" | réglage rapide | - | 42 | - | 42 | 83 61 010 | 955 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
70.76 € | 1 | 3 jours | - | Ø 60 mm (2 3/8") | - | - | 45° | C | 83 61 015 | 1 1/2" | réglage rapide | - | 60 | - | 60 | 83 61 015 | 1470 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | ||
109.60 € | 1 | Devis | - | - | - | - | 45° | C | 83 61 020 | - | - | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Acier au four électrique au chrome-vanadium |
Loading...
Propriétés des matériaux | tempéré | Type de produit | Clé pour tuyau coudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Plage de serrage
Plage de serrage(mm)
Norme DIN
Angle de mâchoire
Forme de la mâchoire
N° de pièce du fabricant
Diamètre du tuyau (en pouces) (max.)
Caractéristiques de la pince
Plage (en pouces)
Plage (max.)(mm)
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles