Capteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EXF1

Référence pièce
EXF1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.89 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Capteur de débit Longueur de câble(m) 1 Connecteur (capteur) Câble, extrémité ouverte
Indice IP IP40 Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Température max.(°C) +65
Tension de fonctionnement min.(V DC) 12 Température min.(°C) -10 Tension de fonctionnement (plage) 12 - 24 V DC
Sorties (capteurs) NPN Taille du produit (hauteur)(mm) 13 Taille du produit (largeur)(mm) 27
Taille du produit (longueur)(mm) 29 Délai de réponse(ms) 2 Type (type de fabricant) EXF1

Vous vous trouvez sur la page de Capteur, le numéro d'article est le suivant: EXF1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EXF1.

Assistance technique