Bande ruban

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

55580-00000-11

Référence pièce
55580-00000-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.29 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Type blanc Width(mm) 25 Length(m) 5
Type avec adhésif Polyacrylate de sodium Caractéristiques du ruban adhésif Imperméable|résistant aux UV|sans résidus|tirer et déchirer manuellement Matériau de support PVC
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -10 Type de produit Bande ruban
Plage de température(°C) -10 - +50 Type (type de fabricant) 55580-00000-11

Vous vous trouvez sur la page de Bande ruban, le numéro d'article est le suivant: 55580-00000-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55580-00000-11.

Assistance technique