Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564013 |
1564014 |
1564015 |
1564016 |
CFT-25/33M |
CFT-50/33M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type avec adhésif | Matériau de support | Couleur | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Épaisseur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 10 | 25 | CFT-25 | 0.05 | CFT -25/10 M | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 10 | 50 | CFT-50 | 0.05 | CFT -50/10 M | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 20 | 25 | CFT25 | 0.05 | CFT25/20 PG36 M | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 20 | 50 | CFT50 | 0.05 | CFT 50/20 M | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 33 | 25 | CFT25 | - | CFT-25/33M | |
42.56 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 33 | 50 | CFT50 | - | CFT-50/33M |
Loading...
Type de produit | Ruban de cuivre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Matériau de support
Couleur
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Épaisseur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles