Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1563980 |
1564032 |
1564133 |
1564137 |
1564138 |
1564139 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | +80 | +4 | 10 | 25 | AFT-2510 | AFT-2510 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | +120 | -20 | 50 | 50 | AFT-5050 | AFT-5050 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | +80 | +4 | 20 | 50 | AFT-5020 | AFT-5020 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | +120 | -20 | 50 | 25 | AFT-2550 | AFT -2550 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | +120 | -20 | 10 | 50 | AFT-5010 | AFT-5010 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | +120 | -20 | 10 | 35 | AFT-3510 | AFT -3510 |
Loading...
Type avec adhésif | Acrylique | Matériau de support | Aluminium | Couleur | Argenté |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Ruban en aluminium |
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles