Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
710-00134 |
710-00137 |
710-00146 |
710-00147 |
710-00158 |
710-10701 |
710-10705 |
712-10001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Couleur | Tension de décharge (kV) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Épaisseur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-RD | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-BK | ||
10.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | PVC | Rouge|Gris|Jaune|Vert|Bleu|Orange|Blanc|Marron | 8 | 0.15 | +105 | 10 | 15 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | 710-00146 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | PVC | Transparent | 8 | 0.15 | +105 | 10 | 15 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | 710-00147 | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-19X20-PVC-BN (20) | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX2000+38x20-PVC-BK | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-PROTECT300-PET-BK |
Loading...
Type de produit | Ruban électrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Couleur
Tension de décharge(kV)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Épaisseur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles