Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
710-10802
Caractéristiques du ruban adhésif | Auto-adhésif|élastique | Force d'arrachement(N/10 mm) | 44 | Matériau de support | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Tension de décharge(kV) | 10 | Épaisseur du matériau(mm) | 0.25 |
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -18 | Taille du produit (longueur)(m) | 30 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Type de produit | Ruban électrique | Série (ruban adhésif) | Bande HelaTape 25 |
Type (type de fabricant) | Bande HelaTape 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban isolant HelaTape wrap, le numéro d'article est le suivant: 710-10802.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 710-10802.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles