HellermannTyton HelaTape flex 15 710-00100 ruban isolant HelaTape flex 15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

710-00100

Référence pièce
710-00100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.35 €

1 Disponible 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du ruban adhésif Ignifuge|Tout usage|Très flexible Force d'arrachement(N/10 mm) 3.3 Matériau de support PVC
Couleur Bleu Tension de décharge(kV) 8 Épaisseur du matériau(mm) 0.15
Température max.(°C) +105 Taille du produit (longueur)(m) 10 Taille du produit (largeur)(mm) 15
Type de produit Ruban électrique Série (ruban adhésif) HelaTape flex 15 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Épaisseur(mm) 0.15 Type (type de fabricant) HelaTape flex 15

Vous vous trouvez sur la page de HellermannTyton HelaTape flex 15 710-00100 ruban isolant HelaTape flex 15, le numéro d'article est le suivant: 710-00100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 710-00100.

Assistance technique