Capteur de bulle optique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE-A201P
BE-A301P
BE-A401P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (type de fabricant) Diamètre nominal
(mm)

136.17 €

1 Disponible 3 jours BE-A201P2

136.17 €

1 Disponible 3 jours BE-A301P3

136.17 €

1 Disponible 66 jours BE-A401P4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Débitmètre Longueur de câble(m) 1 Indice IP IP40
Tension de fonctionnement max.(V DC) 24 Tension de fonctionnement min.(V DC) 5 Tension de fonctionnement (plage) 5 - 24 V DC
Sorties (capteurs) PNP Taille du produit (hauteur)(mm) 16.5 Taille du produit (largeur)(mm) 15.5
Taille du produit (longueur)(mm) 20 Température ambiante (max.)(°C) +55 Matériau PBT|Polyamide|Polycarbonate (PC)
Température ambiante(°C) -25

Assistance technique