Serre-câble, WT-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3240803

Référence pièce
3240803
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.13 €

1400 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de faisceau max.(mm) 50 Couleur Autre Modèle Denture intérieure
Sans halogène Vrai Longueur ceinture/ruban/cravate(mm) 200 Bande de texte Aucun
Protection de surface Autre Qualité de matériau Matériau Plastique
Température de fonctionnement(°C) -|- Type de fixation Ancre fendue Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Épaisseur de pneu(mm) 1.4 Fixation résoluble Non Transparent Vrai
Fermeture à bande Lèvre en plastique/-came Homologation MIL Vrai Force de retenue minimale(N) 220
Homologation UL Non Stable aux UV selon ASTM D6779 Non Approbation VG Non
Largeur de bande(mm) 4.8 Température de montage(°C) -10|60 Réfléchissant (fluorescent)

Vous vous trouvez sur la page de Serre-câble, WT-R, le numéro d'article est le suivant: 3240803.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240803.

Assistance technique