Tournevis, Outil actionnement, SZS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1205053

Référence pièce
1205053
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.85 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Isolé faux Taille
Longueur totale(mm) Antimagnétique faux Protection d'isolation 1 000 V faux
Longueur de la lame(mm) 100 Largeur de lame(mm) 3.5 Épaisseur de lame(mm) 0.6
Testé VDE faux Fonction de collier de serrage de tube faux Niveau de précision faux
Modèle à faible étincelle faux Type d'arbre Conception de poignée Bicomposant
Diamètre de la lame(mm) Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm) Largeur de clé (entraînement carré)(mm)
Entraînement carré/hexagonal Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Lame bombée

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis, Outil actionnement, SZS, le numéro d'article est le suivant: 1205053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1205053.

Assistance technique